|
|
|
VW3A31452
Dušilni elementi iz ferita za navzd. odpiranje kontaktov
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Feritni supresorji za odpiranje kontaktorjev v smeri toka
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Altivar 12
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Compatibility with variable speed drives
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H pri0,37 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H pri0,18 kW, 200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H pri0,37 kW, 200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 pri0,37 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 pri0,18 kW, 200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 pri0,37 kW, 200 do 240 V, Trifazni
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
181,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,802 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
22,916 kg