|
|
|
VW3A3201
Logična V/I kartica - za ATV61/ATV71
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Logična I/O kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Lift
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Dobava
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer, 10,5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, impendanca:1…10 kOhm zaPreobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A zaPreobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Diskretna izhodna številka
|
5
|
Diskretni izhod tip
|
(R3A, R3B, R3C) Konfiguracijska relejska logika
(LO1, LO2) Dodeljena logika, čas vzorčenja:1,5…2,5 ms, kompatibilno s/zStopnja 1 PLC
|
Diskretni izhod logika
|
(LO1, LO2) Negativno
(LO1, LO2) Pozitivno
|
Diskretna vhodna številka
|
4
|
Diskretni vhod tip
|
(LI7 do LI10) Programljiv, kompatibilno s/zStopnja 1 PLC, impendanca:3.5 kOhm, čas vzorčenja:1,5…2,5 ms
|
Diskretna vhodna logika
|
Negativno (LI7 do LI10), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
Pozitivno (LI7 do LI10), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
|
Komplementarno
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaKonfiguracijska relejska logika
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC (omejitve napetosti:12 do 30 V) Dodeljena logika
|
Maksimalen izhodni tok
|
0,2 A, Dodeljena logika
|
Minimalni preklopni tok
|
3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
|
Maksimalen preklopni tok
|
Konfiguracijska relejska logika 2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms
Konfiguracijska relejska logika 2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms
Konfiguracijska relejska logika 5 A pri250 V AC naUpor obremenitev, cos phi = 1
Konfiguracijska relejska logika 5 A pri30 V DC naUpor obremenitev, cos phi = 1
|
PTC vhod sonde
|
TH1+, TH1- Odpornost na proženje, impendanca:3 kOhm
TH1+, TH1- Ponastavitev upornosti, impendanca:1.8 Ohm
TH1+, TH1- Zaščita pred kratkim stikom, impendanca:< 0.05 Ohm
TH1+, TH1- Za 6 PTC sondo, impendanca:<= 1.5 Ohm
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC (omejitve napetosti:<= 30 V) zaProgramljiv
|
Električna povezava
|
Priključek, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
357,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,980 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|