|
|
|
VW3A3310D
Komunikacijska kartica Modbus TCP - 1 RJ45 - 10/100 Mbps
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 61Q
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za montažo marjetične verige
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
Hitrost prenosa
|
100 Mbps
10 Mbps
|
Fizični vmesnik
|
Ethernet 2
|
Spletne storitve
|
Altivar viewer
Ethernet statistika
Altivar chart
IO skener
FDR Agent
Urednik podatkov
E-mail
Varnost
|
Komplementarno
Izmenjalni način
|
Polovični duplex in celotni duplex
|
Komunikacijska podatkovna povezava
|
LLC : IEEE 802.2
MAC : IEEE 802.3
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
IP RFC791
|
Komunikacijski transportni tip
|
UDP
Maks. 8 povezav
TCP RFC793
|
Koncept
|
Transparenten razred C20
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Komunikacijska storitev
|
CiA 402 profil
I/O profil
Spremljanje komunikacij je lahko prekinjeno, prilagojeno
Diagnostika (08)
FTP
I/O storitev skeniranja je lahko zaustavljena
Identifikacija naprave za branje (43)
Branje zadrževalnih registrov (03)
Branje vhodne registrov (04)
Branje/pisanje v več registrov (23)
SNMP
TFTP
Napisanih več registrov (16)
Napisan en register (06)
|
Tip zaslona
|
1 LED za10/100 Mb/s (hitrost)
1 LED zaFLT (napaka na Ethernet-u)
1 LED zaRX (sprejem)
1 LED zaSTS (IP naslov)
1 LED zaTX (prenos)
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaKrmilna beseda prejeta
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaReferenca prejeta
Spletni strežnik
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
282,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,490 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|