|
|
|
VW3A3316
Komunikacijska kartica Ethernet IP - 10/100 Mbps - 2 RJ45
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Ethernet/IP
|
Tip konektorja
|
2 RJ45 konektorji
|
Hitrost prenosa
|
10 Mbps
100 Mbps
|
Fizični vmesnik
|
IEEE 802.3
|
Spletne storitve
|
Parametri pogona
Ethernet statistika
Ethernet/IP nastavitev
Pogon monitorja
E-mail
Pogon snemalnika
Ethernet/IP skener nastavitev
Varnost
Statistika sporočil
|
Komplementarno
Izmenjalni način
|
Polovični duplex in celotni duplex
|
Komunikacijska podatkovna povezava
|
LLC : IEEE 802.2
MAC : IEEE 802.3
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
IP RFC791
ICMP
|
Komunikacijski transportni tip
|
UDP
TCP RFC793
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Komunikacijska storitev
|
CiA 402 profil
I/O profil
Allen-Bradley profil pogona
CIP AC pogon (02) profil
BOOTP
CIP I/O podatki
DHCP
|
Tip zaslona
|
1 LED zaLink (stanje povezave)
1 LED zaMS (status modula)
1 LED zaNS (stanje omrežja)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 1)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 2)
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaKrmilna beseda prejeta
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaŠtevilo prejetih okvirjev
Terminal z grafičnim prikazovalnikom zaReferenca prejeta
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
285,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,450 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|