|
|
|
VW3A3327
Profinet - komunikacijska kartica
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
MRP (Media Redundancy Protocol)
Profinet
|
Tip konektorja
|
2 RJ45 konektorji
|
Hitrost prenosa
|
100 Mbitov
|
Fizični vmesnik
|
RJ45 zaProfinet
|
Spletne storitve
|
Pogon snemalnika
Varnost
Ethernet/IP nastavitev
Urednik podatkov
Večjezične storitve
Parametri pogona
Nastavitve uporabnika iPar
FDR Agent
Shranjevanje/obnovitev konfiguracije pogona
Pogon monitorja
Ethernet statistika
|
Komplementarno
Izmenjalni način
|
Polni duplex
|
Komunikacijska podatkovna povezava
|
MAC : IEEE 802.3
LLC : IEEE 802.2
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Ethernet CiA 402 IEC 61800-7-201
Ethernet PROFIdrive
|
Komunikacijski transportni tip
|
TCP CiA 402 IEC 61800-7-201
UDP PROFIdrive
RT (v realnem času)
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Komunikacijska storitev
|
FTP
IPar-strežnik
|
Tip zaslona
|
1 LED zaLink (stanje povezave)
1 LED zaMS (status modula)
1 LED zaNS (stanje omrežja)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 1)
1 LED zaTX/RX (prenos/sprejem vrata 2)
|
Teža izdelka
|
0,287 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
275,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,419 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
30,276 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
|
|