|
|
|
VW3A3403
Vmesniška kartica enkoderja z izhodi odprtega kolektorja - 12 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vmesniška kartica enkoderja
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar Process Modular
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Diskretni izhod tip
|
Open kolektor
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 V DC (omejitve napetosti:12…13 V)
|
Število impulzov na vrtenje
|
10000 zaATV71H do do 383
5000 zaVsi ATV61 pogoni
5000 zaATV71H do M3
5000 zaATV71H do M3X
5000 zaATV71H do N4
|
Komplementarno
Maksimalni tok napajanja
|
0,175 A
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
500 m
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
300 kHz
|
Vhodni signal
|
A
B
Komplement od A
Komplement od B/AB/A
|
Vhodna impedanca
|
1 kOhm
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:0,75 mm² (AWG 18) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1 mm² (AWG 17) <500 m dolžina kabla, Enkoder, 100 mA pri10 V
Priključek, zmogljivost priključkov:1,5 mm² (AWG 15) <500 m dolžina kabla, Enkoder, 175 mA pri10 V
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
142,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,581 kg