|
|
|
VW3A3408
Vmesniška kartica za enkoder razreševalnika - 1,25 do 5,6 Vrms
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul za enkoderski vmesnik
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar Lift
|
Tip kodirnika
|
Razreševalnik
|
Število impulzov na vrtenje
|
4096
|
Napetost vzbujanja
|
1,25 do 5,6 Vrms
|
Število polov enkoderja
|
Poli kodirnika:2, motorni poli:2 7500 rpm, št. pulzov na revolucijo:4096
Poli kodirnika:2, motorni poli:4 3750 rpm, št. pulzov na revolucijo:2048
Poli kodirnika:2, motorni poli:6 2500 rpm, št. pulzov na revolucijo:1024
Poli kodirnika:2, motorni poli:8 1875 rpm, št. pulzov na revolucijo:512
Poli kodirnika:2 7500 rpm, št. pulzov na revolucijo:4096
Poli kodirnika:4 3750 rpm, št. pulzov na revolucijo:4096
Poli kodirnika:6 2500 rpm, št. pulzov na revolucijo:4096
Poli kodirnika:8 1875 rpm, št. pulzov na revolucijo:4096
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
ATV71H do M3383
ATV71H do M3X383
ATV71H do N4383
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
200 m
|
Razmerje
|
Transformacija: 4: 1, 3: 1, 2: 1, 1: 1
|
Vzbujevalni tok
|
50 mA maksimum
|
Sekundarna napetost
|
1 Vrms
|
Pogostost vzbujanja
|
Prilagodljivo : 4, 8, 12 kHz
|
Hitrost povratne resolucije
|
12 +/- 1 bitov, 2exp(12) maksimum
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 30 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <25 m dolžina kabla, Enkoder, 50 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,2 mm² (AWG 24) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 30 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 30 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <100 m dolžina kabla, Enkoder, 50 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 mm² (AWG 20) <50 m dolžina kabla, Enkoder, 50 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:0,75 mm² (AWG 18) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 30 mA
Priključek, zmogljivost priključkov:1 mm² (AWG 17) <200 m dolžina kabla, Enkoder, 50 mA
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
166,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,66 kg