|
|
|
VW3A3503
Kartica za več vodnih črpalk - 24 V DC - za pogon Altivar
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Kartica za vodno rešitev multi-črpalke
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61Q
Altivar 61
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
AI51, AI52 Tokovni analogni vhod 0 do 20 mA 250 Ohm 10 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
AO51, AO52 Tokovni analogni izhod: 0 do 20 mA, impendanca:500 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Diskretna vhodna številka
|
10
|
Diskretni vhod tip
|
LI51 do LI60) Logični vhodi, 24 V DC Stopnja 1 PLC <= 30 V)4.4 kOhm
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivno (LI51 do LI60), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
|
Diskretna izhodna številka
|
6
|
Diskretni izhod tip
|
LO51 do LO56) Logični izhod Stopnja 1 PLC
|
Diskretni izhod logika
|
(LO51 do LO56) Pozitivno
|
Tip baterije
|
Litij
|
Komplementarno
Tip konektorja
|
9-smerni moški SUB-D konektor
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19…30 V
|
Poraba toka
|
2 A Maksimum
200 mA Največ na logični izhod
80 mA Brez obremenitve
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC 30 V Logični izhod
|
Maksimalen izhodni tok
|
0,2 A, Logični izhod
|
Električna povezava
|
Priključek, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
|
Življenska doba baterije
|
8 let/o/i/a
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
412,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,471 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|