|
|
|
VW3A4402
Dodaten EMC vtisni filter S3 - 3-fazno napajanje - 26 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HU22M3
ATV61HU30M3
ATV61HU30N4
ATV61HU40M3
ATV61HU40N4
ATV71HU22M3
ATV71HU30M3
ATV71HU30N4
ATV71HU40M3
ATV71HU40N4
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
26 A
|
Toplotne izgube
|
18 W za200 do 240 V AC ATV61/ATV71 pogon s spremenljivo hitrostjo
6 W za380 do 480 V AC ATV61/ATV71 pogoni s spremenljivo hitrostjo
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek 6 mm² AWG 8
|
Zatezni moment
|
1,5 N.m
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
8 mA pri400 V 50 Hz
4,4 mA pri400 V 50 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
4 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 ( Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
EN 133200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,111 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,888 kg