|
|
|
VW3A4412
Vhodni filter radijskih motenj EMC - 728 A - 210 W - 3-fazno napajanje
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
Konec standardnih storitev MAR. 13, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar 71Q
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC40N4
ATV61HC50N4
ATV61QC40N4
ATV61QC50N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71QC31N4
ATV71QC40N4
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
728 A
|
Toplotne izgube
|
210 W
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
M10 zbiralke
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
500 mA pri400 V 50 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
25 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
IP30S kompleti VW3A9601, 602
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
EN 133200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
99,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,785 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
45,285 kg