|
|
|
VW3A4501
DC dušilka - 18 mH - 2,2 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
DC dušenje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
18 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
2,25 A
|
Toplotne izgube
|
7,7 W
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71H037M3
ATV61H075N4
ATV71W075N4
ATV71H075N4
ATV71P075N4Z
|
Električna povezava
|
Ozemljitveni tokokrog Priključek 10 mm² AWG 6)
Napajanje Priključek 2,5 mm² AWG 12)
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
6 %
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Zatezni moment
|
1,2 do 1,4 N.m zaOzemljitveni tokokrog
0,4 do 0,6 N.m zaNapajanje
|
Višina
|
103 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Globina
|
95 mm
|
Teža izdelka
|
0,65 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
−10…50 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m