|
|
|
VW3A4511
DC dušilka - 0,22 mH - 171 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2021
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
DC dušenje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
0,22 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
171,2 A
|
Toplotne izgube
|
128 W
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD55N4
ATV71WD55N4
ATV71HD22M3X
ATV61HD18M3X
ATV61HD75N4
ATV71HD45N4
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV71HD18M3X
ATV71HD75N4
ATV61HD22M3X
ATV71WD45N4
ATV71WD75N4
|
Električna povezava
|
Napajanje Gole žice 9 mm
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
6 %
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Višina
|
191 mm
|
Širina
|
280 mm
|
Globina
|
240 mm
|
Teža izdelka
|
17,85 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
−10…50 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m