|
|
|
VW3A4512
DC dušilka - 0,09 mH - 195 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
DC dušenje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
0,09 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
195 A
|
Toplotne izgube
|
73 W
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HD30M3X
ATV71HD45M3X
ATV61HD45M3X
ATV61HD37M3X
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
|
Električna povezava
|
Napajanje Gole žice 9 mm
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
6 %
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Višina
|
191 mm
|
Širina
|
280 mm
|
Globina
|
240 mm
|
Teža izdelka
|
10 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
−10…50 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m