Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A4521 slika – Schneider- sintel
VW3A4521
DC dušilka - 0,21 mH - 243 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del DC dušenje
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 0,21 mH
Maksimalni [In] nazivni tok 243 A
Komplementarno
Maksimalni tok 1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35 cm
Paket 1 Širina 39 cm
Paket 1 Dolžina 59 cm
Paket 1 Teža 25000 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da