Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A4523 slika – Schneider- sintel
VW3A4523
DC dušilka - 0,15 mH - 290 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del DC dušenje
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 0,15 mH
Maksimalni [In] nazivni tok 290 A
Komplementarno
Maksimalni tok 1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 29 cm
Paket 1 Širina 33 cm
Paket 1 Dolžina 38 cm
Paket 1 Teža 25,8 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko