|
|
|
VW3A4562
Linijska dušilka - 0,049 mH - 429 A - 3 faze - 278 W - za pogon s spr. hitr.
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
Konec standardnih storitev MAR. 13, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska dušilka
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD55M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
|
Število faz
|
Trifazni
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
0,049 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
429 A
|
Saturacijski tok
|
855 A
|
Toplotne izgube
|
278 W
|
Električna povezava
|
Gole žice premer:13 mm
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
5 %
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Najmanjša dovoljena razdalja
|
5,5 mm IEC 60664
|
Razdalja uhajanja
|
11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
|
Teža izdelka
|
50 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60076 (z HD398)
VDE 0160 raven 1
EN 50178
|
IP stopnja zaščite
|
Dušilka: IP00
Priključki: IP00
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
45…55 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
42,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
55,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
64,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
118,500 kg