|
|
|
VW3A5202
Sinusni filter - 16 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 20, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Sinusni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Toplotne izgube
|
70 W pri100 Hz
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HU22M3
ATV61HU30M3
ATV61HU55N4
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71HU22M3
ATV71HU30M3
ATV71HU55N4
ATV71PU55N4Z
ATV71WU55N4
|
Preklopna frekvenca
|
4 do 8 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Maksimalna dovoljena napetost
|
500 V AC
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
600 m P motor5,5 kW pri400 V
|
Električna povezava
|
Priključek 6 mm² / AWG 8, 1,5 N.m
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
10 %
|
Maksimalni tok
|
1,5 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Teža izdelka
|
11 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
40…50 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−10…40 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m