|
|
|
VW3A5211
Sinusni filter - 1200 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Sinusni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 71Q
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1200 A
|
Toplotne izgube
|
5150 W pri100 Hz
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC40N4
ATV61QC40N4
ATV71HC40N4
ATV71QC40N4
ATV61HC50N4
ATV61HC63N4
ATV61QC50N4
ATV61QC63N4
ATV71HC50N4
ATV71QC50N4
|
Preklopna frekvenca
|
4 do 8 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Maksimalna dovoljena napetost
|
500 V AC
|
Komplementarno
Električna povezava
|
4 gole žice premer:11 mm
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
10 %
|
Maksimalni tok
|
1,5 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Teža izdelka
|
600 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
40…50 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−10…40 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
88,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
470,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
50,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
482,0 kg