|
|
|
VW3A7102
Zavorna enota za upornost - 400 kW - 400 V - za pogon s spr. hitrostjo
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC40N4
ATV61HC50N5
ATV61HC63N4
ATV61QC40N4
ATV61QC50N4
ATV61QC63N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71HC50N4
ATV71QC31N4
ATV71QC40N4
ATV71QC50N4
|
Toplotne izgube
|
750 W
|
Minimalna vrednost upora za povezovanje
|
0,7 Ohm
|
Tip zaščite
|
Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
|
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč
|
750 kW
|
Trajna zavorna moč
|
400 kW 400 V At constant power and at engage threshold)
|
Faktor obremenitve
|
0,05 750 kW At constant power and at engage threshold
0,15 550 kW At constant power and at engage threshold
0,5 440 kW At constant power and at engage threshold
|
Prag aktivacije
|
785 V DC +/- 1 %
|
Maksimalna DC napetost vodila
|
850 V
|
Teža izdelka
|
80 kg
|
Prostornina hladilnega zraka
|
600 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,2 gn
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
41,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
128,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,0 kg