|
|
|
VW3A7103
Zavorna enota za upornost - 300 kW - 690 V - za pogon s spr. hitr.
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC25Y
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV61QC25Y
ATV61QC31Y
ATV61QC40Y
ATV71HC20Y
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
ATV71QC31Y
|
Toplotne izgube
|
650 W
|
Minimalna vrednost upora za povezovanje
|
2 Ohm
|
Tip zaščite
|
Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
|
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč
|
450 kW
|
Trajna zavorna moč
|
300 kW 690 V At constant power and at engage threshold)
|
Faktor obremenitve
|
0,05 450 kW At constant power and at engage threshold
0,15 400 kW At constant power and at engage threshold
0,5 350 kW At constant power and at engage threshold
|
Prag aktivacije
|
1075 V DC +/- 1 %
|
Maksimalna DC napetost vodila
|
1100 V
|
Teža izdelka
|
80 kg
|
Prostornina hladilnega zraka
|
600 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...2260 m 1% na 100 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,2 gn
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
129,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,000 kg