Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A7201 slika – Schneider- sintel
VW3A7201
Omrežna zavorna enota - 7 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna npetost 400 V
Omejitve napajalne napetosti 380…415 V
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč 7 kW
Trajna zavorna moč 7 kW
Vrednost povezane varovalke 20 A 660 V
Prenapetostna zaščita 1,2 x maksimalni tok
Učinkovitost 97 %
Cos(Fi) 1
Širina 270 mm
Višina 500 mm
Globina 295 mm
Teža izdelka 20 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 5% na 1000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 51 cm
Paket 1 Širina 48 cm
Paket 1 Dolžina 67 cm
Paket 1 Teža 31,5 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months