Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A7205 slika – Schneider- sintel
VW3A7205
Omrežna zavorna enota - 45 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna npetost 400 V
Omejitve napajalne napetosti 380…415 V
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč 45 kW
Trajna zavorna moč 26 kW
Vrednost povezane varovalke 100 A 690 V
Prenapetostna zaščita 1,2 x maksimalni tok
Učinkovitost 97 %
Cos(Fi) 1
Širina 270 mm
Višina 580 mm
Globina 295 mm
Teža izdelka 32 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev