|
|
|
VW3A7210
Omrežna zavorna enota - 200 kW - 400 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2021
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 13, 2023
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
400 V
|
Omejitve napajalne napetosti
|
380…415 V
|
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč
|
200 kW
|
Trajna zavorna moč
|
120 kW
|
Vrednost povezane varovalke
|
400 A 1000 V
|
Prenapetostna zaščita
|
1,2 x maksimalni tok
|
Učinkovitost
|
97 %
|
Cos(Fi)
|
1
|
Širina
|
380 mm
|
Višina
|
837 mm
|
Globina
|
395 mm
|
Teža izdelka
|
100 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 5% na 1000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
49 cm
|
Paket 1 Širina
|
61 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
99,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
88 kg