|
|
|
VW3A7606R20
Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 200 W - kabel, 2 m - IP65
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
Lexium
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32i
Lexium 15
Lexium 28
Lexium 05
Lexium 52
Lexium 32
Easy Lexium 16
|
Združljivost izdelkov
|
Servo pogon LXM16D pri0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
72 Ohm
|
Komplementarno
Vrh (maks.) energije
|
6000 J 480 V
6600 J 400 V
9600 J 230 V
14600 J 115 V
|
Neprekinjena moč
|
200 W
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko servo pogona
|
Teža izdelka
|
1,08 kg
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
40 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,086 kg