|
|
|
VW3A7716
Zaviralni upornik - IP23 - 1,05 Ohmov - 75 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC31N4
ATV61HC31Y
ATV61QC31N4
ATV61QC31Y
ATV71HC25N4
ATV71HC25Y
ATV71HC28N4
ATV71QC25N4
ATV71HC31Y
ATV71QC31Y
ATV71QC25Y
|
Ohmska vrednost
|
1,05 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
75 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
1140 mm
|
Višina
|
1150 mm
|
Globina
|
620 mm
|
Teža izdelka
|
172 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
74,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
96,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
115,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
172,0 kg