|
|
|
VW3A7738
Zaviralni upornik - 1,4 Ohmov - 1,5 kW - IP23
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
1,4 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 75 kW 200 do 240 V Cikel luči
|
Obratovalni ciklus
|
Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
1,5 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M12 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Širina
|
540 mm
|
Višina
|
445 mm
|
Globina
|
450 mm
|
Teža izdelka
|
17 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
44,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,0 kg