|
|
|
VW3A7801
Zaviralni upornik - IP 20 - 100 Ohmov - 1,6 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 23, 2021
|
|
Konec standardnih storitev APR. 24, 2021
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71P075N4Z
ATV71W075N4
ATV71HU15S6X
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
|
Ohmska vrednost
|
100 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
1,6 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M6 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
452 mm
|
Višina
|
203,5 mm
|
Globina
|
202 mm
|
Teža izdelka
|
6 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Katerikoli položaj razen vodoraven
IP23 Horizontalno
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C