|
|
|
VW3A7802
Zaviralni upornik - IP 20 - 60 Ohmov - 5,6 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 20, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71PU40N4Z
ATV71WU40N4
ATV71HU15M3
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75S6X
ATV71PU55N4Z
ATV71WU55N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4
|
Ohmska vrednost
|
60 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
5,6 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
450 mm
|
Višina
|
440 mm
|
Globina
|
540 mm
|
Teža izdelka
|
21 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C