|
|
|
VW3A7803
Zaviralni upornik - IP 20 - 25 Ohmov - 9,8 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 23, 2021
|
|
Konec standardnih storitev APR. 24, 2021
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD11Y
ATV71HU22M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75Y
ATV71PU75N4Z
ATV71WU75N4
ATV71HD11N4
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
|
Ohmska vrednost
|
24,5 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
9,8 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
610 mm
|
Višina
|
440 mm
|
Globina
|
540 mm
|
Teža izdelka
|
28 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C