|
|
|
VW3A7805
Zaviralni upornik - IP 20 - 8,1 Ohmov - 44 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD37Y
ATV71HD11M3X
ATV71HD37N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55Y
ATV71WD37N4
ATV71HD15M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV61HC16Y
ATV61HC20Y
ATV61QC16Y
ATV61QC20Y
ATV71HC13Y
ATV71HC16Y
ATV71QC13Y
ATV71QC16Y
ATV71HC20Y
ATV71QC20Y
|
Ohmska vrednost
|
8,1 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
44 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
1040 mm
|
Višina
|
1150 mm
|
Globina
|
620 mm
|
Teža izdelka
|
92 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
121,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
127,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
74,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
106,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
160,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
117,0 kg