|
|
|
VW3A7806
Zaviralni upornik - IP 20 - 4,2 Ohmov - 62 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD18M3X
ATV71HD75N4
ATV71WD75N4
ATV71HC25Y
ATV71HC13Y
ATV71QC13Y
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC25Y
ATV61QC13Y
ATV61QC25Y
ATV71HC11Y
ATV71HC20Y
ATV71QC11Y
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
|
Ohmska vrednost
|
4,2 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
62 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
1040 mm
|
Višina
|
1150 mm
|
Globina
|
820 mm
|
Teža izdelka
|
126 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
121,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
126,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
94,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
138 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
141 cm
|
Paket 2 Širina
|
96 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
150 kg