|
|
|
VW3A7807
Zaviralni upornik - IP 20 - 3,5 Ohmov - 19,5 kW
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD22M3X
ATV71HD30M3X
|
Ohmska vrednost
|
3,5 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
19,5 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
890 mm
|
Višina
|
440 mm
|
Globina
|
540 mm
|
Teža izdelka
|
51 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C