|
|
|
VW3A7813
Zaviralni upornik - 2,1 Ohmov - 112 kW - IP23
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71Q
Altivar 71
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HC16N4
ATV71QC16N4
|
Ohmska vrednost
|
2,1 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
112 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
1140 mm
|
Višina
|
1150 mm
|
Globina
|
620 mm
|
Teža izdelka
|
250 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
96,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
115,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
488,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
94,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
135,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
165,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
500,0 kg