|
|
|
VW3A7816
Zaviralni upornik - 0,7 Ohmov - 225 kW - IP23
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
Konec standardnih storitev MAR. 13, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71QC31N4
ATV71QC40N4
ATV61HC80Y
ATV61QC80Y
ATV71HC63Y
ATV71QC63Y
|
Ohmska vrednost
|
0,7 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
225 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
M10 Zbiralčna žica
|
Tip zaščite
|
Termična zaščita preko bimetalnega releja
|
Širina
|
1140 mm
|
Višina
|
1150 mm
|
Globina
|
820 mm
|
Teža izdelka
|
543 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
74,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
96,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
115,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
347,5 kg