|
|
|
VW3A9213
Komplet za skladnost UL tipa 1 - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Komplet za skladnost
|
Stopnja zaščite
|
UL tip 1
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC25N4
ATV61HC25N4D
ATV61HC25Y
ATV61HC31N4
ATV61HC31N4D
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV71HC20N4
ATV71HC20N4D
ATV71HC20Y
ATV71HC25N4
ATV71HC25N4D
ATV71HC25Y
ATV71HC28N4
ATV71HC28N4D
ATV71HC31Y
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža motor pri250 kW, Normalne 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža motor pri315 kW, Normalne 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža motor pri220 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža motor pri250 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža motor pri250 kW, Normalne 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža motor pri315 kW, Normalne 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža motor pri250 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža motor pri200 kW, Težka 380 do 480 V
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo brez zavorne enote
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 61
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
1 EMC plošča
1 ohišje IP54
Pritrdilni dodatki
1 pokrov tipa UL 1
1 priročnik
1 predhodno vrtana plošča za povezavo cevi
|
Teža izdelka
|
19,5 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24 cm
|
Paket 1 Širina
|
49 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|