Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A9803 slika – Schneider- sintel
VW3A9803
Komplet za montažo - za omaro, ki je odporna na prah in vlago
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar 71
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za montažo
Tip dodatkov/ločenih delov Montažni komplet
Označevanje dodatkov/ločenih delov Komplet za montažo v ohišju odpornem na prah in vlago
Združljivost izdelkov ATV71PU75N4Z
ATV71PU55N4Z
Destinacija dodatkov/ločenih delov Omara debeline od 1,5 do 3 mm
Toplotno obdelana epoksidna barva za omaro, s fino ali srednjo teksturo
Omara iz nerjavečega ali gladkega jekla, lakiranega s premazom
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Komplementarno
Sestava kompleta 1 hladilno telo
1 toplotna linija
1 priročnik
Mehanski adapterji
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,9 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 20,38 kg
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev