|
|
|
VX5VPS4001
Nosilni del - ventilator za pogon s spremenljivo hitrostjo IP21 - velikost 4
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 340
Altivar Process 600/900
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Komplet za ventilator
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Hladilni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Teža izdelka
|
0,58 kg
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 18 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 22 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 30 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 18 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 22 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 30 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
584,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,030 kg