|
|
|
VZ18
TeSys Vario - razširitev gredi - za V3 / V4 / V5 / V6
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razširitev gredi
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Združljivost izdelkov
|
V4
V6
V5
V3
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Mehansko zapiranje
|
Funkcija zaklepanja vrat
|
Razdalja zadnjih vrata/panela
|
300…320 mm
330…350 mm
|
Višina preseka
|
8 mm
|
Širina preseka
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
170 g
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
158 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,92 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
280
|
Paket 3 Višina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
55,86 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|