Schneider-Electric SINTEL
 
VZ1L004M010 slika – Schneider- sintel
VZ1L004M010
Linijska dušilka - 10 mH - 4 A - 1 faza - 17 kW - za pogon s spr. hitr.
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Združljivost izdelkov ATV312H018M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H037M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C018M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C037M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H018M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H037M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,18 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,37 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Število faz Enofazni
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar 31C
Altistart 46
Altivar 312 Solar
Altivar 312
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 10 mH
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Toplotne izgube 17 W
Komplementarno
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 5 %
Teža izdelka 0,63 kg
Širina 60 mm
Višina 100 mm
Globina 80 mm
Okolje
Standardi IEC 60076 (z HD398)
EN 50178
VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite Dušilka: IP00
Priključki: IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,7 cm
Paket 1 Širina 12 cm
Paket 1 Dolžina 12,2 cm
Paket 1 Teža 635 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 months