Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V1207 slika – Schneider- sintel
VZ3V1207
Komplet ventilatorja - velikost 7B - ATV61/71
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61/71
Serija izdelka Altivar
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV61
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV71
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 30,0 cm
Paket 1 Teža 966,0 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 27,49 kg