Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V1218 slika – Schneider- sintel
VZ3V1218
Ventilator za pogon s spremenljivo hitrostjo
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61/71
Serija izdelka Altivar
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV61
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV71
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,0 cm
Paket 1 Teža 196,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,848 kg