|
|
|
VZ3V3101
Ventilator za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 212
Altivar 312
Altivar 320
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Komplet za ventilator
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Hladilni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Teža izdelka
|
0,18 kg
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 1,1…1,5 kW 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 1,1…2,2 kW 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 0,37…1,5 kW 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 0,75…1,5 kW 525 do 600 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C 1,1…2,2 kW 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C 0,37…1,5 kW 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C 0,75…1,5 kW 525 do 600 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV212 0,75…2,2 kW 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV212 0,75…2,2 kW 380 do 480 V Trifazni
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
184,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,732 kg
|
Pogodbena garancija
|
|