|
|
|
VZ3V3103
Ventilator za pogone s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 212
Altivar 312
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Komplet za ventilator
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Hladilni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Teža izdelka
|
0,29 kg
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 5,5…7,5 kW 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 5,5…7,5 kW 380 do 500 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 5,5…7,5 kW 525 do 600 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV212 5,5…7,5 kW 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV212 7,5…11 kW 380 do 480 V Trifazni
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,517 kg
|
Pogodbena garancija
|
|