Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V3105 slika – Schneider- sintel
VZ3V3105
Komplet ventilatorja - velikost 2 - za pogon s sprem. hitrostjo Altivar 31C
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatki
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 31C
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV31C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 173,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,750 kg