Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V481 slika – Schneider- sintel
VZ3V481
Ventilator za Altistart 48 - 15 do 45 kW/7,5 do 40 Hp
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Compatibility with soft starter Mehki zagon ATS48
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Teža izdelka 0,23 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,3 cm
Paket 1 Širina 17 cm
Paket 1 Dolžina 23 cm
Paket 1 Teža 232 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,641 kg