Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V482 slika – Schneider- sintel
VZ3V482
Ventilator za Altistart 48 - 30 do 90 kW/15 do 75 Hp
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Compatibility with soft starter Mehki zagon ATS48
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Teža izdelka 0,44 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,200 cm
Paket 1 Širina 16,700 cm
Paket 1 Dolžina 23,200 cm
Paket 1 Teža 437,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,783 kg