Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V483 slika – Schneider- sintel
VZ3V483
Ventilator za Altistart 48 - 37 do 90 kW/40 do 150 Hp
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Compatibility with soft starter Mehki zagon ATS48
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Teža izdelka 0,46 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 16,9 cm
Paket 1 Dolžina 23,3 cm
Paket 1 Teža 458,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,708 kg