Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V484 slika – Schneider- sintel
VZ3V484
Ventilator za Altistart 48 - 55 do 160 kW/60 do 300 Hp
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Compatibility with soft starter Mehki zagon ATS48
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 664,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 19,640 kg