Schneider-Electric SINTEL
 
VZ3V485 slika – Schneider- sintel
VZ3V485
Ventilator za Altistart 48 - 110 do 630 kW/125 do 1200 Hp
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Soft Starter ATS480
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Compatibility with soft starter Mehki zagon ATS48
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Teža izdelka 1,52 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 41,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,300 cm
Paket 1 Teža 1,521 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 21,532 kg