Schneider-Electric SINTEL
 
XACA4711 slika – Schneider- sintel
XACA4711
Viseča krmilna postaja XAC-A - 4 tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave XACA
Komplementarno
Tip krmilne postaje Dvojna izoliranost
Material omare Polipropilen
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Tip omare Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje 4 tipke
Mehansko zapiranje Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje Rumena
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CCC
GOST
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 50102
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Kabelska uvodnica Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3)
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta Počasen izklop
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Operativna sila 10 N Tipka
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 45,5 cm
Paket 1 Teža 720 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka